Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

OEC2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, C shape, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover
Catalog Number
OEC2
UPC
782274551906
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
2.3 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.