Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Łącznik neutralny, niskie napięcie, 100 A, 550 V AC, BS88, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
OSC/LINK
EAN
5027590505079
Długość/głębokość produktu
96 mm
Wysokość produktu
1.2 mm
Szerokość produktu
12.7 mm
Masa produktu
6.3 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.