Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 100 A, 415 V AC, 26 x 95 mm, gM, 100M125
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
OSD100M125
|
| EAN |
5027590505116
|
| UPC |
051712844413
|
| Długość/głębokość produktu |
91 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
81.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Wyposażone w: |
Przykręcane uchwyty przesunięte
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M5
|
| Rozstaw przyłączy |
73 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Prąd znamion. silnika |
100M125
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Klasa gM
|
| Typ bezpiecznika |
OSD
|
| Kategoria użytkowa |
gM (ochrona silnika)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Straty mocy w watach |
6.5 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 73 mm
|
| Budowa |
BS88
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot CM100F
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC100 |
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|