Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

OSD100M160

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 100 A, AC 415 V, 26 x 95 mm, gM, 100M160

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
OSD100M160
EAN
5027590505123
UPC
051712844420
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
82 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
100 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Prąd znamion. silnika
100M160
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gM
Typ bezpiecznika
OSD
Kategoria użytkowa
gM (ochrona silnika)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
5 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 73 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot CM100F
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC100
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.