Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PDE26F0200TAAS

Wyłącznik kompaktowy serii Power Defense Eaton Moeller, 200 A, 25 kA, 1-bieg., zacisk śrubowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker
Numer katalogowy
PDE26F0200TAAS
EAN
9008790969867
Długość/głębokość produktu
201 mm
Wysokość produktu
89 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
2.268 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
IEC/EN 60947
Kod modelu
PDE26F0200TAAS

Delivery program

Typ
Wyłącznik
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
PDE2
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Wartość znamionowa prądu
200 A
System wyzwalania
Wyzwalacz termomagnetyczny
Cechy
Moduł ochronny
Opcjonalny napęd silnikowy
Cechy specjalne
Regulowany termicznie i magnetycznie (kalibrowany w temperaturze 40 °C)

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe
220 V - 440 V
Napięcie znamionowe (DC)
250 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
4000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Prąd znamionowy (Iu)
200 A
Wartość znamionowa prądu
200 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
1000 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
1600 A
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min.
160 A
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks.
200 A
Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz
35 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
15 kA
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenia śrubowe
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Kategoria użytkowa
A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kierunek doprowadzanego zasilania
Położenie pionowe i 90° we wszystkich kierunkach

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
Nieruchome
Kompletne urządzenie Montaż ścienny
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Sposób montażu
Nieruchome
Kompletne urządzenie Montaż ścienny
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Stopień ochrony
IP2X
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Przednia strona
Cechy specjalne
Regulowany termicznie i magnetycznie (kalibrowany w temperaturze 40 °C)
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń

Technical Data - Mechanical - Terminals

Złącza standardowe
Zaciski śrubowe

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Funkcje
Ochrona systemu i kabli

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.