Seria Power Defense Eaton Moeller – wyłącznik kompaktowy. Wyzwalacz ziemnozwarciowy, 0,03-3A, 4-bieg., montaż po prawej stronie
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series Power Defense earth-fault relay
|
| Numer katalogowy |
PDE710037
|
| EAN |
9010238139916
|
| Długość/głębokość produktu |
220 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
135 mm
|
| Masa produktu |
1.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
PDE1XRCD4P160S
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
200 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
415 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
200 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
415 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.03 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
3 A
|
| Czas zwłoki przy zał. zasil. — min. |
30 ms
|
| Czas zwłoki przy zał. zasil. — maks. |
30 ms
|