Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PDF44G0800P3MJ

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 4, Four Pole (100% N), 800A, 35kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU and Relays, Standard Line and Load (PDG4X4TA800)

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF44G0800P3MJ
UPC
786679368459
Product Length/Depth
111.2 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
279.4 mm
Product Weight
18.088 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Specyfikacje produktu

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD4 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
Standard Line and Load
Frame
4
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
35 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC @480V (UL)
55 kAIC Icu/ 55 kAIC Ics/ 121 kAIC Icm @240V (IEC)
65 kAIC @240V (UL)
18 kAIC @600V (UL/CSA)
22 kAIC Icu @250 Vdc
36 kAIC Icu/ 36 kAIC Ics/ 75.6 kAIC Icm @380-415V (IEC)
25 kAIC Icu/ 20 kAIC Ics/ 52.5 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
20 kAIC Icu/ 16.5 kAIC Ics/ 42 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
8 kAIC Icu/ 4 kAIC Ics/ 16.8 kAIC Icm @690V (IEC)
30 kAIC Icu/ 22.5 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @440V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
Modbus / relays

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Register Product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Przesyłając ten formularz, zgadzam się, że podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Eaton oraz stronom trzecim, dostawcom pracującym w imieniu firmy Eaton, zgodnie z Polityką prywatności Eaton i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Test Reports