Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PDF64M2000P5MM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Four Pole (100% N), 2000A, 65kA/480V, PXR25 ARMS LSIG w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF64M2000P5MM
UPC
786679971970
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
508 mm
Product Weight
52.16 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Specyfikacje produktu

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T294
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
15 kAIC Icu/ 7.5 kAIC Ics/ 31.5 kAIC Icm @690V (IEC)
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
65 kAIC @480/277V (UL)
100 kAIC @240V (UL)
35 kAIC @600/347V (UL)
30 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
50 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @440V (IEC)
50 kAIC Icu/ 30 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
Modbus / relays
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
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.