Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PDG2XPLKT

Eaton Power Defense padlock hasp, molded case circuit breaker accessory, PD2 Global, 600 V, Frame 2

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG2XPLKT
UPC
786679593479
Product Length/Depth
4.3 in
Product Height
1 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
0.15 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2
UL 489
CSA
Model Code
PDG2XPLKT

Specyfikacje produktu

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD2 Global
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
2
Type
Padlock hasp

Eksport specyfikacji produktu