Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PLG10

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 4", Recessed

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG10
UPC
782274566153
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
3.8 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Recessed
Material
Gray iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.