Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PLG25

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Steel, 3/4", Square head

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG25
UPC
782274566306
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Square head
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.