Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PS6D
Eaton Protection Strip 6 DIN

Eaton Protection Strip 6 DIN, 10 A, wejście: Schuko, wyjścia: (6) Schuko

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Listwa ochronna firmy Eaton
Numer katalogowy
PS6D
EAN
3553340667299
Długość/głębokość produktu
390 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
44 mm
Masa produktu
0.383 kg
Zgodność/zgodności
EAC
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60083
IEC/EN 60884-1
Kod modelu
Eaton Protection Strip 6 DIN

Więcej dodatkowych specyfikacji

Wartość znamionowa prądu
10A
Typ wskaźnika
Kolorowy wskaźnik LED
Materiał
Tworzywo sztuczne
Cechy specjalne
Listwa przeciwprzepięciowa z 6 gniazdami FR, gwarancja na podłączony sprzęt
Typ
Ochrona przeciwprzepięciowa

Specyfikacje ogranicznika przepięć do gniazda

Kąt obrotu centralnej wkładki
Inne
Wyłącznik automatyczny
Tak
Kolor
Czarny
Przekrój żyły
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Bezhalogenowe
Nr
Kształt obudowy
Prostokątny
Złącze wejściowe
Protective contact (SCHUKO)
Ochrona linii internetowej/telefonicznej
Nr
Wartość znamionowa przerywania
10 AIC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Inne
Oznaczenie NEMA
Brak
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Liczba gniazd zimnego urządzenia
0
Liczba gniazd NEMA
0
Liczba gniazd
6
Liczba wyjść (innych)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym
6
Liczba złączy USB
0
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Napięcie robocze
220 – 250 V
Zawartość pakietu
  • Ogranicznik przepięć
  • Gwarancja na podłączone urządzenia
Długość przewodu zasilającego
1m
Numer RAL
7021
Residual current circuit breaker
Nr
Wyposażone w:
Przełącznik ON/OFF
Ochrona przed przepięciami
Wskaźnik LED
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Inne
Przełączalne
Tak
Przezroczysty
Nr

Specyfikacje urządzeń przeciwprzepięciowych

Sposób montażu
Przenośny
Szyna DIN 35 mm
Faza
Jednofazowy

Eksport specyfikacji produktu