Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PS6F
Kod modelu: Eaton Protection Strip 6 FR

Eaton Protection Strip 6 FR, 10 A, wejście: Schuko, wyjścia: (6) francuskie

General specifications

Nazwa produktu
Listwa ochronna firmy Eaton
Numer katalogowy
PS6F
EAN
3553340667282
Długość/głębokość produktu
390 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
41 mm
Masa produktu
0.379 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
MOR
Certyfikat(y)
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 60083
Kod modelu
Eaton Protection Strip 6 FR

Więcej dodatkowych specyfikacji

Wartość znamionowa prądu
10A
Typ wskaźnika
Kolorowy wskaźnik LED
Materiał
Tworzywo sztuczne
Cechy specjalne
Wielogniazdowa ochrona przeciwprzepięciowa z 6 gniazdami Schuko (DIN), w tym gwarancja na podłączony sprzęt
Typ
Ochrona przeciwprzepięciowa

Specyfikacje ogranicznika przepięć do gniazda

Kąt obrotu centralnej wkładki
Inne
Wyłącznik automatyczny
Tak
Kolor
Czarny
Przekrój żyły
0 mm²
Stopień ochrony
IP20
Bezhalogenowe
Brak
Kształt obudowy
Prostokątny
Złącze wejściowe
Protective contact (SCHUKO)
Ochrona linii internetowej/telefonicznej
Brak
Wartość znamionowa przerywania
10 AIC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Inny
Oznaczenie NEMA
Brak
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Liczba gniazd NEMA
0
Liczba gniazd
6
Liczba wyjść (innych)
0
Liczba gniazdek z bolcem uziemiającym
6
Liczba gniazd FR
6
Liczba złączy USB
0
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Napięcie robocze
220–250 V
Zawartość pakietu
  • Ogranicznik przepięć
  • Gwarancja na podłączone urządzenia
Długość przewodu zasilającego
1m
Numer RAL
7021
Residual current circuit breaker
Brak
Wyposażone w:
Wskaźnik LED
Przełącznik Wł./Wył.
Ochrona przed przepięciami
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Inne
Przełączalne
Tak
Przezroczysty
Brak

Specyfikacje urządzeń przeciwprzepięciowych

Sposób montażu
Przenośny
Szyna DIN 35 mm
Faza
Jednofazowe

Eksport specyfikacji produktu

Zgodność z przepisami/regulacjami

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.