Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

PS6TD
Eaton Protection Strip 6 Tel@ DIN

Eaton Protection Strip 6 Tel DIN, 10 A, wejście: Schuko, wyjścia: (6) Schuko, ochrona linii tel./internet

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Listwa ochronna firmy Eaton
Numer katalogowy
PS6TD
EAN
3553340667312
Długość/głębokość produktu
390 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
44 mm
Masa produktu
0.444 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
EAC
Certyfikat(y)
IEC/EN 60083
IEC/EN 60884-1
Kod modelu
Eaton Protection Strip 6 Tel@ DIN

Więcej dodatkowych specyfikacji

Wartość znamionowa prądu
10A
Typ wskaźnika
Kolorowy wskaźnik LED
Materiał
Tworzywo sztuczne
Cechy specjalne
Listwa przeciwprzepięciowa z 6 gniazdami FR, ochrona linii telefonicznej i internetowej, gwarancja na podłączony sprzęt
Typ
Ochrona przeciwprzepięciowa

Specyfikacje ogranicznika przepięć do gniazda

Kąt obrotu centralnej wkładki
Inne
Wyłącznik automatyczny
Tak
Kolor
Czarny
Przekrój żyły
0 mm²
Stopień ochrony
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Złącze wejściowe
Protective contact (SCHUKO)
Ochrona linii internetowej/telefonicznej
Tak
Wartość znamionowa przerywania
10 AIC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Inne
Oznaczenie NEMA
Brak
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Liczba gniazd zimnego urządzenia
6
Liczba gniazd NEMA
0
Liczba gniazd
6
Liczba wyjść (innych)
6
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym
6
Liczba złączy USB
0
Temp. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Napięcie robocze
220 – 250 V
Zawartość pakietu
  • Ogranicznik przepięć
  • RJ11 kabel telefoniczny/internetowy
  • Gwarancja na podłączone urządzenia
Długość przewodu zasilającego
1m
Numer RAL
7021
Residual current circuit breaker
Nie
Wyposażone w:
Ochrona przed przepięciami
Wskaźnik LED
Przełącznik ON/OFF
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Inne
Przełączalne
Tak
Przezroczysty
Nie

Specyfikacje urządzeń przeciwprzepięciowych

Sposób montażu
Przenośny
Szyna DIN 35 mm
Faza
Jednofazowy

Eksport specyfikacji produktu