Bezpiecznik serii Eaton Bussmann do fotowoltaiki, 250 A, 1000 V DC, rozmiar 2, 38 Watt
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
| Numer katalogowy |
PV-250AF2
|
| EAN |
5027590505864
|
| Długość/głębokość produktu |
61 mm
|
| Wysokość produktu |
91.3 mm
|
| Szerokość produktu |
77 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL 2579 |
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Klasa |
Klasa gPV
|
| Wartość znamionowa przerywania |
50 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
17000
|
| Napięcie znamionowe |
1000 VDC
|
| Straty mocy w watach |
38 W
|
| Zastosowanie |
Systemy fotowoltaiczne, falowniki, skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
|
| Wyposażone w: |
Przykręcane
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|
| Typ bezpiecznika |
PV-AF2
|