Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 355 A, DC 1000 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, wskaźnik pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
| Numer katalogowy |
PV-355AF3
|
| EAN |
5027590340625
|
| UPC |
051712698559
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
74 mm
|
| Szerokość produktu |
160 mm
|
| Masa produktu |
1482 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL 2579 |
| Wartość znamionowa prądu |
355 A
|
| Klasa |
Klasa gPV
|
| Wartość znamionowa przerywania |
50 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
37000
|
| Napięcie znamionowe |
1000 VDC
|
| Straty mocy w watach |
51 W
|
| Zastosowanie |
Systemy fotowoltaiczne, falowniki, skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
|
| Wyposażone w: |
Przykręcane
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
PV-AF3
|