Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Q2158160

Eaton BECOPAD Filter Sheet, BECOPAD 580, 8.0 - 10.0 µm, 600 x 615 mm

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton BECOPAD Filter Sheet
Catalog Number
Q2158160
Product Length/Depth
615 mm
Product Height
3.9 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certifications
ISO 9001
GMO
Kosher

Specyfikacje produktu

Bursting strength wet
> 150 kPa
Filter material type
Pure cellulose
Retention type
Nominal
Ash content
< 1%
Thickness
3.9 mm
Water throughput at delta P (100 kPa l/m²/min)
3571 m²
Depth filter sheet type
BECOPAD 580
Retention rating
8.0 - 10.0 µm

Eksport specyfikacji produktu