Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

QAC511T

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Achiever QC floodlight, Quartz halogen lamp, Tempered glass lens, Cast aluminum, Trunnion mount, 6x6 optical distribution, C-clamp design, 120 Vac, 500W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Achiever QC floodlight
Catalog Number
QAC511T
UPC
662276498815
Product Length/Depth
11.13 in
Product Height
9.5 in
Product Width
8.38 in
Product Weight
9.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
500W
Mounting Method
Trunnion
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Quartz halogen
Lens material
Tempered glass
Material
Cast aluminum
Optical distribution
6x6
Type
C-clamp design
Voltage rating
120 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.