Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RC100

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC100
UPC
662277006743
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
0.94 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Rigid

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.