Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RC400

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC400
UPC
662277006811
Product Length/Depth
6.4 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.7 in
Product Weight
2.98 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"
Style
Rigid

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.