Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 100 A, 690 V AC, BS88/A4, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, czarny, wkładki bezpiecznikowe TCP CEO L14-660
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
RS100P
|
| EAN |
5027590506670
|
| UPC |
051712418683
|
| Długość/głębokość produktu |
187 mm
|
| Wysokość produktu |
139 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
999.8 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Kod modelu |
RED SPOT 100A BACK STUD CONNECTED BLACK
|
| Typ bezpiecznika |
TCP
CEO |
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
660-690 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
460 V DC
|
| Rodzaj połączenia |
Tylny sworzeń połączony
|
| Model |
Red Spot
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|