Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RS32P
Kod modelu: RED SPOT 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 690 V AC, BS88/A2, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, czarny, wkładki bezpiecznikowe TIA AAO H07-660

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RS32P
EAN
5027590506946
UPC
051712392617
Długość/głębokość produktu
151 mm
Wysokość produktu
103 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
307.1 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
RED SPOT 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
TIA
AAO

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
660-690 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
460 V DC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń połączony
Model
Red Spot
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.