Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RS63LOCK
Kod modelu: Fuse accessory, LV, BS, fuse-holder RS63

Eaton Bussmann series, niskonapięciowe wkładki na kłódkę Red Spot w standardzie brytyjskim, 63 A, Bez sygnalizacji, akcesorium do bezpiecznika

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RS63LOCK
EAN
5027590507028
UPC
051712419062
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
115 mm
Masa produktu
27.9 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
Fuse accessory, LV, BS, fuse-holder RS63

Eksport specyfikacji produktu