Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RS63RED
Kod modelu: ED SPOT-ACCESSORIES RED WARNING CARRIER

Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe nośniki ostrzeżenia w standardzie brytyjskim, 690 V, 63 A, bez sygnalizacji, akcesorium do bezpiecznika

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RS63RED
EAN
5027590507073
UPC
051712419109
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
139.3 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
ED SPOT-ACCESSORIES RED WARNING CARRIER

Eksport specyfikacji produktu