Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RSFB2012
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY

Akcesorium bezpiecznika, szyna bezpiecznikowa, niskonapięciowa, 20 A, 660 V AC, BS, 12-miejscowa RS200, całkowicie osłonięta, wkładki bezpiecznikowe TF DD M09-660

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RSFB2012
EAN
5996516025420
UPC
051712419178
Długość/głębokość produktu
224 mm
Wysokość produktu
595 mm
Szerokość produktu
164 mm
Masa produktu
1809 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.