Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RSFB2012WHI

Szyna bezpiecznikowa, niskonapięciowa, 20 A, 660 V AC, BS, 12-miejscowa, biała

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RSFB2012WHI
EAN
5027590321242
Długość/głębokość produktu
224 mm
Wysokość produktu
595 mm
Szerokość produktu
164 mm
Masa produktu
1830 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
20 A

Product specifications

Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.