Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RSL63P
1000V GE FUSEHOLDER REAR WIRE

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, szybki, 63 A, 1200 V AC, 750 V DC, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, wkręcane wkładki bezpiecznikowe TSC TAC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RSL63P
EAN
5996516025543
UPC
051712419307
Długość/głębokość produktu
162 mm
Wysokość produktu
157 mm
Szerokość produktu
41 mm
Masa produktu
619 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
1000V GE FUSEHOLDER REAR WIRE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.