Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RST20HWH

Podstawa bezpiecznikowa serii Eaton Bussmann, niskonapięciowa, 20 A, 690 V AC, BS88/A1, 1P, BS, podłączana od przodu, biała

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RST20HWH
EAN
5027590507103
Długość/głębokość produktu
27.1 mm
Wysokość produktu
54.1 mm
Szerokość produktu
79.1 mm
Masa produktu
136 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CSA

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.