Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RT2R2EC4IDMP3H
RTECH MR EC 20M DALI 4I M 3H IP43

Oprawa awaryjna podtynkowa Eaton RoundTech Kierunkowa 20M Sufitowa DALI 4I M 3H IP43

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton RoundTech MR EC SC Emergency luminaire
Numer katalogowy
RT2R2EC4IDMP3H
EAN
3660191815592
Długość/głębokość produktu
233 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
187 mm
Masa produktu
0.639 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
RTECH MR EC 20M DALI 4I M 3H IP43

Specyfikacje produktu

Napięcie akumulatora
3.2 V
Liczba ogniw akumulatora
1
Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Próba przewodu grzewczego
850 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia - min.
5 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia - maks.
45 °C
Klasa ochronności
II
Stopień udarności (IK)
IK 04
Przeznaczony do użytku na zewnątrz
No
Zabezpieczony przed wybuchem
No
Średnica
110 mm
Stopień ochrony
IP43
Tryb
Bez samopowrotu
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Yes
Oprawka
Brak
Moc lampy
4.2 W
Rodzaj wskaźnika
Dwustronna
Wyposażenie monitorujące
Inny
Zasilanie
Własna bateria
Rodzaj napięcia
AC
Prąd znamionowy — maks.
13.9 mA
Prąd znamionowy — min.
13.9 mA
Moc pozorna przy zasilaniu z sieci
3.2 VA
Moc efektywna przy zasilaniu z sieci
2 W
Współczynnik mocy
0.6
Układ połączeń
Obwód ciągły / obwód awaryjny
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Yes
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów
No
Klasa energetyczna
A
Przekrój przewodu
2.5
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Maks. moc zestawu
2 W
Żywotność znamionowa L70/B10 w 25°C
54000 hour
Żywotność znamionowa L70/B50 w 25°C
54000 hour
Żywotność znamionowa L80/B10 w 25°C
54000 hour
Żywotność znamionowa L90/B10 w 25°C
54000 hour
Rodzaj osprzętu
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Napięcie nominalne AC – maks.
240 V
Napięcie znamionowe AC – min.
220 V
Moc pozorna przy zasil. z sieci (NM)
3.2 VA
Effective power at mains operation (nm)
1.9 W
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – min.
5 °C
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – maks.
45 °C
Nominalny czas działania — min.
3 hour
Nominalny czas działania — maks.
3 hour
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015
A
Nadaje się do przełączania w trybie gotowości
Nr
Nadaje się do obwodu ciągłego
Nr
Numer RAL obudowy (podobny)
9003
Sposób montażu
Montaż natynkowy/ montaż podtynkowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy
Biały
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Ograniczona temperatura powierzchni
No
Rodzaj oznakowania
Wkładka
Dołączony symbol
Yes
Długość wbudowania
200 mm
Szerokość wbudowania
110 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
200 mm
Średnica wbudowania
64 mm
Liczba biegunów (liczbowo)
2
Średnica zewnętrzna
110 mm
Odporność udarowa
IK04
Rodzaj oprawy
Oprawa kierunkowa
Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
40 lm
Strumień światła w trybie awaryjnym
40 lm
Temperatura barwowa — maks.
6500 K
Temperatura barwowa — min.
6500 K
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka rozpraszająca / układ optyczny / panel
Klasa energetyczna wbudowanej lampy
A++, A+, A (LED)
Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
No
Strumień świetlny w trybie gotowości
100 lm
Liczba oprawek
1
Do wielu źródeł światła
1
Zasięg rozpoznawania znaku
20 m
Terminal łączności danych
0,5 - 2,5 mm²
Częstotliwość
50 / 60 Hz
Zacisk główny
0,5 - 2,5 mm²
Marka produktów
Eaton
Napięcie robocze - maks.
240 V
Napięcie robocze - min.
220 V
Liczba diod LED
16
Kształt/Forma
Inne
Temperatura barwowa
6500 K
Długość całkowita
227 mm
Zastosowanie
Zgodne z normą EN 1838
Pobór mocy przy pracy sieciowej - moc skuteczna (W)
2 W
Pobór mocy przy pracy sieciowej - moc pozorna (VA)
3.2 VA
System testowania
DALI
Ze zdalnym sterowaniem
Nr
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nr
Osprzęt wymienny
Nr
System monitorowania funkcji awaryjnych
Automatic self test
System zasilania awaryjnego
Peripheral (individual battery)
Rodzaj akumulatora litowo-jonowego
Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Z elementem grzejnym do akumulatora
No

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.