Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RT2RSEO400WLS1HIP

Eaton Oprawa awaryjna podtynkowa RoundTech safety eFocus WLS 400 lm MNM 1H IP65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton RoundTech MRSEO podtynkowa oprawa awaryjna
Numer katalogowy
RT2RSEO400WLS1HIP
EAN
3660191822231
Długość/głębokość produktu
220 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
195 mm
Masa produktu
0.3 kg
Certyfikat(y)
CE

Specyfikacje opraw awaryjnych

Średnica wbudowania
64 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
200 mm
Długość wbudowania
200 mm
Szerokość wbudowania
110 mm
Kolor obudowy
Biały
Temperatura barwowa — maks.
5700 K
Temperatura barwowa — min.
5700 K
Przekrój przewodu
2.5
Typ połączenia
Złącze wtykowe
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Klasa energetyczna
A
Osprzęt wymienny
Nie
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Odporność udarowa
IK05
Rodzaj oznakowania
Inne
Oprawka
Brak
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka ostrości
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
No
Strumień świetlny w trybie gotowości
60 lm
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Maks. moc zestawu
1.1 W
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Sposób montażu
Do zabudowy
Nominalny czas działania — maks.
1 hour
Nominalny czas działania — min.
1 hour
Napięcie nominalne AC – maks.
240 V
Napięcie znamionowe AC – min.
220 V
Liczba oprawek
1
Liczba biegunów (liczbowo)
3
Średnica zewnętrzna
110 mm
Dołączony symbol
No
Współczynnik mocy
0.61
Zasilanie
Własna bateria
Numer RAL obudowy (podobny)
9003
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – maks.
45 °C
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – min.
5 °C
Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
400 lm
Nadaje się do obwodu ciągłego
Nie
Nadaje się do przełączania w trybie gotowości
Nie
Rodzaj osprzętu
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj napięcia
AC
Zawiera źródło światła
Yes
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
No

Specyfikacje akcesoriów chemicznych

Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Średnica wbudowania
64 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
200 mm
Długość wbudowania
200 mm
Szerokość wbudowania
110 mm
Temperatura barwowa — min.
5700 K
Przekrój przewodu
2.5
Typ połączenia
Złącze wtykowe
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Stopień ochrony
IP65
Klasa energetyczna
A
Osprzęt wymienny
Nie
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Odporność udarowa
IK05
Rodzaj oznakowania
Inne
Oprawka
Brak
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka ostrości
Strumień świetlny w trybie gotowości
60 lm
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Sposób montażu
Do zabudowy
Nominalny czas działania — maks.
1 hour
Nominalny czas działania — min.
1 hour
Liczba oprawek
1
Średnica zewnętrzna
110 mm
Współczynnik mocy
0.61
Zasilanie
Własna bateria
Numer RAL obudowy (podobny)
9003
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – maks.
45 °C
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – min.
5 °C
Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
400 lm
Nadaje się do obwodu ciągłego
Nie
Nadaje się do przełączania w trybie gotowości
Nie
Maks. moc zestawu
1.1 W
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj napięcia
AC
Zawiera źródło światła
Yes
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
No

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.