Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RT2SSEO200ATF3H
Kod modelu: RTECH MS SEO ATFMNM 200 3H

Oprawa awaryjna Natynkowa Eaton RoundTech Safety eFocus AT 200 MNM 3H IP44

General specifications

Nazwa produktu
Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
Numer katalogowy
RT2SSEO200ATF3H
EAN
3660191814847
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
138 mm
Masa produktu
0.327 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
RTECH MS SEO ATFMNM 200 3H

Emergency luminaires specifications

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Klasa energetyczna wbudowanej lampy
A++, A+, A (LED)
Strumień świetlny w trybie gotowości
60 lm
Oprawka
Brak
Odporność udarowa
IK04
Kolor światła
Biały
Moc pozorna przy zasilaniu z sieci
1.9 VA
Przekrój przewodu
2.5
Rodzaj oprawy
Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
Rodzaj osprzętu
Niewymagane
Współczynnik mocy
0.58
Żywotność znamionowa L70/B10 w 25°C
60600 hour
Nominalny czas działania — min.
3 hour
Układ połączeń
Obwód ciągły / obwód awaryjny
Zasilanie
Własna bateria
Sposób montażu
Montaż natynkowy sufitowy
Rodzaj wskaźnika
Nie dotyczy
Liczba diod LED
8
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
True
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Napięcie nominalne AC – maks.
230 V
Liczba biegunów (liczbowo)
3
Ograniczona temperatura powierzchni
False
Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
200 lm
Temperatura barwowa — min.
5700 K
Żywotność znamionowa L90/B10 w 25°C
60600 hour

Mechanical accessories specifications

Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Przekrój przewodu
2.5
Współczynnik mocy
0.58
Do wielu źródeł światła
1
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Nominalny czas działania — maks.
3 hour
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka ostrości
Zawiera źródło światła
True
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Zasilanie
Własna bateria
Temperatura barwowa — min.
5700 K
Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
200 lm
Średnica
138 mm
Rodzaj napięcia
AC
Strumień świetlny w trybie gotowości
60 lm
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Odporność udarowa
IK04
Stopień ochrony
IP44
Wyposażenie monitorujące
Brak
Sposób montażu
Montaż natynkowy sufitowy
Nominalny czas działania — min.
3 hour
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Oprawka
Brak
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
True

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.