Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RT2SSEO200ATF3HIP

Oprawa awaryjna Natynkowa Eaton RoundTech Safety eFocus ATF 200 lmlm MNM 3H IP65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton RoundTech MS SC Emergency luminaire
Numer katalogowy
RT2SSEO200ATF3HIP
EAN
3660191814892
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
138 mm
Masa produktu
0.329 kg
Certyfikat(y)
CE

Specyfikacje produktu

Napięcie akumulatora
3.2 V
Liczba ogniw akumulatora
1
Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Próba przewodu grzewczego
850 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia - min.
5 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia - maks.
45 °C
Klasa ochronności
II
Przeznaczony do użytku na zewnątrz
False
Zabezpieczony przed wybuchem
False
Średnica
138 mm
Stopień ochrony
IP65
Tryb
Awaryjno-sieciowy/ Awaryjny
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Yes
Oprawka
Brak
Rodzaj wskaźnika
Nie dotyczy
Wyposażenie monitorujące
Brak
Zasilanie
Własna bateria
Rodzaj napięcia
AC
Moc pozorna przy zasilaniu z sieci
1.9 VA
Współczynnik mocy
0.58
Układ połączeń
Obwód ciągły / obwód awaryjny
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Yes
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów
False
Klasa energetyczna
A
Przekrój przewodu
2.5
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Maks. moc zestawu
1.1 W
Żywotność znamionowa L70/B10 w 25°C
60600 hour
Żywotność znamionowa L80/B10 w 25°C
60600 hour
Żywotność znamionowa L90/B10 w 25°C
60600 hour
Rodzaj osprzętu
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Napięcie nominalne AC – maks.
240 V
Napięcie znamionowe AC – min.
220 V
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – min.
5 °C
Znamionowa temp. otoczenia wg IEC 62722-2-1 – maks.
45 °C
Nominalny czas działania — min.
3 hour
Nominalny czas działania — maks.
3 hour
Autonomia
3H
Nadaje się do przełączania w trybie gotowości
Nr
Nadaje się do obwodu ciągłego
Nr
Numer RAL obudowy (podobny)
9003
Sposób montażu
Montaż natynkowy sufitowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy
Biały
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Ograniczona temperatura powierzchni
False
Rodzaj oznakowania
Inne
Dołączony symbol
No
Liczba biegunów (liczbowo)
3
Średnica zewnętrzna
110 mm
Odporność udarowa
IK04
Rodzaj oprawy
Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
200 lm
Temperatura barwowa — maks.
5700 K
Temperatura barwowa — min.
5700 K
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka ostrości
Klasa energetyczna wbudowanej lampy
A++, A+, A (LED)
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Kolor światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70
Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D
No
Strumień świetlny w trybie gotowości
60 lm
Liczba oprawek
1
Do wielu źródeł światła
1
Częstotliwość
50/60 Hz
Liczba diod LED
8
Kształt/Forma
Okrągły
Zastosowanie
Inne
System testowania
Auto Test
Ze zdalnym sterowaniem
Nr
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nr
Osprzęt wymienny
Nr
System monitorowania funkcji awaryjnych
Automatic self test
System zasilania awaryjnego
Peripheral (individual battery)
Pobór energii w trybie awaryjnym
1.1 W
Rodzaj akumulatora litowo-jonowego
Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Z elementem grzejnym do akumulatora
No
Przekrój przewodu do podłączenia – min.
0.5 mm²
Strumień świetlny w trybie awaryjnym
200 lm
Przekrój podłączalnego przewodu – maks.
2.5 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.