Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RT2SSO150SA3H
Kod modelu: RTECH MS SO SA 150 NM 3H IP44

Oprawa awaryjna Natynkowa Eaton RoundTech Safety Open SA 150 NM 3H IP44

General specifications

Nazwa produktu
Eaton RoundTech MSSO surface emergency luminaire
Numer katalogowy
RT2SSO150SA3H
EAN
3660191814748
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
138 mm
Masa produktu
0.317 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
RTECH MS SO SA 150 NM 3H IP44

Emergency luminaires specifications

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Klasa energetyczna wbudowanej lampy
A++, A+, A (LED)
Oprawka
Brak
Odporność udarowa
IK04
Kolor światła
Biały
Moc pozorna przy zasilaniu z sieci
0.4 VA
Przekrój przewodu
2.5
Rodzaj oprawy
Oprawa awaryjna do oświetlania dróg ewakuacyjnych i obszarów otwartych
Rodzaj osprzętu
Niewymagane
Współczynnik mocy
0.45
Żywotność znamionowa L70/B10 w 25°C
60600 hour
Nominalny czas działania — min.
3 hour
Układ połączeń
Tryb czuwania
Zasilanie
Własna bateria
Sposób montażu
Montaż natynkowy sufitowy
Rodzaj wskaźnika
Nie dotyczy
Liczba diod LED
4
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
False
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Napięcie nominalne AC – maks.
230 V
Liczba biegunów (liczbowo)
2
Ograniczona temperatura powierzchni
False
Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
150 lm
Temperatura barwowa — min.
5700 K
Żywotność znamionowa L90/B10 w 25°C
60600 hour

Mechanical accessories specifications

Stan jakości akumulatora
Litowo-jonowe
Przekrój przewodu
2.5
Współczynnik mocy
0.45
Do wielu źródeł światła
1
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Nominalny czas działania — maks.
3 hour
Dystrybutor oświetlenia
Soczewka ostrości
Zawiera źródło światła
True
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Zasilanie
Własna bateria
Temperatura barwowa — min.
5700 K
Znamionowy strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
150 lm
Średnica
138 mm
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Odporność udarowa
IK04
Stopień ochrony
IP44
Wyposażenie monitorujące
Brak
Sposób montażu
Montaż natynkowy sufitowy
Nominalny czas działania — min.
3 hour
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Oprawka
Brak
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
False

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.