Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RTU

Zestaw oprawy bezpiecznika, Niskie napięcie, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 3P + neutralny, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RTU
EAN
5027590024211
Długość/głębokość produktu
228 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
452 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88

Eksport specyfikacji produktu