Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SA154ZN

Eaton B-Line series slotted angle, 5.25" H x 4" L x 4.5" W, 300 Lbs load cap, Green

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series slotted angle
Catalog Number
SA154ZN
UPC
781011890209
Product Length/Depth
4 in
Product Height
5.25 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
2 lb

Specyfikacje produktu

Load capacity
300 lbs
Special features
Zinc
Type
Rigid caster
Application
Steel channels
Color
Green

Eksport specyfikacji produktu