Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SC100H
Kod modelu: 100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 100 A, 550 V AC, BS88, 1P, BS, podłączany od przodu, czarny, wkładka bezpiecznikowa OSD, BS88-2

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SC100H
EAN
5027590508506
UPC
051712419352
Długość/głębokość produktu
156 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
197 mm
Masa produktu
335.9 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
OSD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony frontem
Model
Safeclip
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu