Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SC20HWH
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 20 A, 550 V AC, BS88/E1, 1P, BS, podłączany od przodu, biały, wkładka bezpiecznikowa SSD, BS88-2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SC20HWH
EAN
5027590508759
UPC
051712419413
Długość/głębokość produktu
71 mm
Wysokość produktu
47 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
93.8 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
SSD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony frontem
Model
Safeclip
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu