Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SC20P
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 20 A, 550 V AC, BS88/E1, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, czarny, wkładka bezpiecznikowa SSD, BS88-2, opcjonalne akcesoria: wkładki miedziane, wkładki zamykane na kłódkę i uchwyty adapterów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SC20P
EAN
5027590508810
UPC
051712419420
Długość/głębokość produktu
87 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
96.7 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
SSD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń połączony
Model
Safeclip
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu