Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SC32PWH
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 550 V AC, BS88/F1, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, biały, wkładka bezpiecznikowa NSD, BS88-2, opcjonalne akcesoria: wkładki miedziane, wkładki zamykane na kłódkę i uchwyty adapterów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SC32PWH
EAN
5027590509381
UPC
051712419536
Długość/głębokość produktu
81 mm
Wysokość produktu
87 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
138.9 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
NSD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń połączony
Model
Safeclip
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.