Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SC63BH
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 63 A, 550 V AC, BS88/F2, 1P, BS, podłączenie przez szynę/od przodu, czarny, wkładka bezpiecznikowa OSD, BS88-2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SC63BH
EAN
5027590509473
UPC
051712419543
Długość/głębokość produktu
96 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
171.7 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
ESD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony szyną zbiorczą/frontem
Model
Safeclip
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu