Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SCA63CAR
Kod modelu: ACCESSSORIES SAFECLIP ADAPTOR CARRIER

Niskonapięciowy uchwyt adaptacyjny Safeclip w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, 550 V, 63 A, bez wskaźnika, akcesorium bezpiecznika

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt adaptacyjny Safeclip
Numer katalogowy
SCA63CAR
EAN
5027590268431
UPC
051712419604
Długość/głębokość produktu
179 mm
Wysokość produktu
173 mm
Szerokość produktu
224 mm
Masa produktu
90.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
ACCESSSORIES SAFECLIP ADAPTOR CARRIER

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.