Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SCT60102

Eaton Crouse-Hinds series CEAG SCT rotary control switch, 16A, 0 - I, 400 Vac, 90°, Used with CEAG GHG43 series control stations

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series CEAG SCT rotary control switch
Catalog Number
SCT60102
EAN
4251958107426
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
45 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.15 kg

Specyfikacje produktu

Used with
CEAG GHG43 series control stations
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
Legend plate inscription
0 - I
Type
90°
Voltage rating
400 Vac
Input Current
16 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.