Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SD00-PB
Size 00 Phase barrier kit

Seria Eaton Bussmann, zestaw bariery fazowej, LV, 160 A, 690 V AC, NH00, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie NH, NH zestaw ochrony IP
Numer katalogowy
SD00-PB
UPC
051712387965
Długość/głębokość produktu
146 mm
Wysokość produktu
89 mm
Szerokość produktu
1 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
Size 00 Phase barrier kit

Kompatybilny bezpiecznik

Rozmiar bezpiecznika
NH00

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
690 V

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.