Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SD10-100-R

Eaton SD inductor, 10 uH, 0.76 A Irms, 0.72 A ISAT, 392 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton SD10 inductor
Catalog Number
SD10-100-R
UPC
051712891929
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.098 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.76 A
ISAT
0.72 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
336 mΩ
Series
SD

Eksport specyfikacji produktu