Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SD2-D
NH2 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann seria, podstawy NH, śruba, 690 V, 400 A, Bez sygnalizacji, Niskie napięcie, Srebrny, Korpus termoplastyczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
SD2-D
EAN
5027590589406
UPC
051712371469
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
224 mm
Szerokość produktu
86.8 mm
Masa produktu
425.333 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
NH2 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Materiał
Korpus termoplastyczny
Sposób montażu
Śruby
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu