Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SD3-D
Kod modelu: NH3 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Eaton Bussmann seria, podstawy NH, śruba, 690 V, 630A, Bez sygnalizacji, Niskie napięcie, Srebrny, Korpus termoplastyczny

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
SD3-D
EAN
5027590589413
UPC
051712371483
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
239 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
577 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
NH3 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
690

Product specifications

Materiał
Korpus termoplastyczny

Eksport specyfikacji produktu