Eaton Bussmann seria, podstawy NH, zestaw bariery fazowej, 690 V, 630A, Bez sygnalizacji
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy zestaw bariery fazowej NH
|
| Numer katalogowy |
SD3-PB
|
| EAN |
5027590316620
|
| UPC |
051712371797
|
| Długość/głębokość produktu |
0.001 mm
|
| Wysokość produktu |
0.001 mm
|
| Szerokość produktu |
0.001 mm
|
| Masa produktu |
469 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Kod modelu |
Size 3 Phase barrier kit ganging links
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|