Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SD4-S
Kod modelu: NH4 SINGLE POLE 1250A

Eaton Bussmann seria, podstawy NH, podstawa bezpiecznikowa, 690 V, 1250A, Bez sygnalizacji, Niskie napięcie, śruba, Korpus termoplastyczny

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
SD4-S
EAN
5027590589420
UPC
051712371544
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
295 mm
Szerokość produktu
121.7 mm
Masa produktu
1897 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
NH4 SINGLE POLE 1250A

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Napięcie znamionowe
690

Product specifications

Sposób montażu
Śruby
Materiał
Korpus termoplastyczny

Eksport specyfikacji produktu