Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SDCH1V5040-4R7M-R

Eaton Semi-Shielded IND, SDCH1V5040, 4.7nH, 3.5A, 2 PADS, SMT

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton SDCH semi-shielded power inductor
Catalog Number
SDCH1V5040-4R7M-R
UPC
051712818988
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
4.1 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.338 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Semi-shielded power inductor
IRMS
3.1 A
ISAT
3.5 A
Temperature rating
-40 to 125 °C
Inductance
4.7 μH
Inductance - tolerance
±20 %
Resistance - max
39 mΩ

Eksport specyfikacji produktu