Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SDL-2
Neutral Link 2# SILVER

Eaton Bussmann seria, podstawy NH, łącznik neutralny, 690 V, 400 A, Bez wskaźnika, Posrebrzany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, zwora do bezpiecznika NH niskiego napięcia
Numer katalogowy
SDL-2
EAN
5027590589437
UPC
051712485975
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
230.333 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
Neutral Link 2# SILVER

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.